IBS STME 24 BK-T - 备用电子模块
IBS STME 24 BK-T
-
备用电子模块
2754367
IB ST (ZF) 24 BK-T备用电子模块
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
安装
安装类型
DIN导轨安装
接口
INTERBUS
连接方式
9位D-SUB插头/插座
连接点标识
入向/出向远程总线
位数
9
ST本地总线
连接方式
ST本地总线连接器
传输速度
500 kbit/s
输入数据
数字量:
连接系统
螺钉连接
产品属性
产品类型
I/O 部件
产品系列
Smart Terminal ST
类型
模块
INTERBUS智能模块
连接数据
连接方式
螺钉连接
剥线长度
8 mm
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
商业数据
订货号
2754367
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DRI311
产品关键代码
DRI311
GTIN
4017918063122
单件重量(含包装)
350.8 g
单件重量(不含包装)
350.8 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27242604
ECLASS-15.0
27242604
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(c), 7(a), 7(a)-I, 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead|7439-92-1
(CAS编号: 不适用)
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助