IB STME 24 BAI 8/U - 备用电子模块
IB STME 24 BAI 8/U
-
备用电子模块
2721219
IB ST (ZF) 24 BAI 8/U备用电子模块
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
使用限制
EMC说明
EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明
安装
安装类型
DIN导轨安装
接口
ST本地总线
连接方式
ST本地总线连接器
传输速度
500 kbit/s
产品属性
产品类型
I/O 部件
产品系列
Smart Terminal ST
类型
模块
INTERBUS智能模块
连接数据
连接方式
回拉式弹簧连接
剥线长度
8 mm
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
商业数据
订货号
2721219
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DRI341
产品关键代码
DRI341
GTIN
4017918140434
单件重量(含包装)
325.8 g
单件重量(不含包装)
325.8 g
原产地
DE
产品环境合规性
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
优势
标准信号类型(电压和电流)
温度测量模块
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助