实用信息
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
EL3-M52 - 继电器固定夹
EL3-M52
-
继电器固定夹
2833628
继电器固定夹,适用于继电器底座RIF-3和PR3,可固定高52 mm的八进制继电器
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
固定夹
产品系列
ESSENTIAL edition
材料规格
标识材料
金属
商业数据
订货号
2833628
包装单位
10 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DKF347
产品关键代码
DKF347
GTIN
4017918933753
单件重量(含包装)
1.32 g
单件重量(不含包装)
1.12 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371692
ECLASS-15.0
27371692
ETIM
ETIM 10.0
EC002586
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122300
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
0.036千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
必选附件
ECOR-3-BSC1/3X21
-
继电器底座
2907520
ECOR-3-BSC1-RT/3X21
-
继电器底座
2907522
RIF-3-BPT/3X21
-
继电器底座
2900938
RIF-3-BSC/3X21
-
继电器底座
2900936
优势
可配置2个PDT或3个PDT继电器或固态继电器的继电器底座系列
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助