UMK- 8 RM24/M - 继电器模块
UMK- 8 RM24/M
-
继电器模块
2972246
客户定制继电器模块,带插入式基座,用于 8 个微型开关继电器
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
操作注意事项
必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。
产品属性
产品类型
继电器模块
商业数据
订货号
2972246
包装单位
1 pc
最小订货量
20 pc
产品关键代码
DK2AZZ
GTIN
4017918241438
单件重量(含包装)
245.57 g
单件重量(不含包装)
198.73 g
原产地
DE
产品环境合规性
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助