EMG 30-REL/MR-G220/21-21/SO109
-
继电器模块
2301671
继电器模块,带焊接的微型开关继电器,触点(AgNi):中型至大型负载,2个转换触点,输入电压220 V DC
产品详情
使用限制 | |
EMC说明 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
产品类型 | 继电器模块 |
机械寿命 | 3x 107开关次数 |
绝缘特性: 空气和爬电距离,输入/输出 | |
绝缘 | 基础隔离 |
过电压类别 | III |
污染等级 | 2 |
绝缘特性: 空气和爬电距离,输出/输出 | |
绝缘 | 功能性绝缘 |
过电压类别 | II |
污染等级 | 2 |
数据管理状态 | |
最近一次数据维护日期 | 19.03.2025 |
额定条件下的最大功耗 | 0.97 W |
空气和爬电距离,输入/输出 | |
额定绝缘电压 | 260 V |
额定过电压 | 4 kV (1.2 / 50 μs) |
空气和爬电距离,输出/输出 | |
额定绝缘电压 | 260 V |
额定过电压 | 2.2 kV (1.2 / 50 μs) |
线圈侧 | |
额定输入电压 UN | 220 V DC |
输入电压范围 | 187 V DC ... 242 V DC (20 °C) |
UN下的典型输入电流 | 4.4 mA |
典型响应时间 | 9 ms |
典型释放时间 | 10 ms |
保护电路 | 续流二极管、极性保护二极管、电阻、齐纳二极管 |
切换 | |
触点类型 | 单触点,2 PDT |
触点材料 | AgNi |
最大切换电压 | 250 V AC/DC |
限制连续电流 | 6 A |
最大额定功率值(电阻负载) | 140 W (24 V DC) |
85 W (可用于48 V DC) | |
60 W (可用于60 V DC) | |
44 W (可用于110 V DC) | |
57 W (可用于220 V DC) | |
1500 VA (可用于250 V AC) |
线圈侧 | |
连接方式 | 螺钉连接 |
剥线长度 | 8 mm |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
触点侧 | |
连接方式 | 螺钉连接 |
剥线长度 | 8 mm |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
宽度 | 30 mm |
高度 | 75 mm |
深度 | 62.5 mm |
颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
保护等级 (安装位置) | ≥ IP54 (安装位置) |
环境温度(运行) | -20 °C ... 50 °C |
海拔 | ≤ 2000 m |
空气和爬电距离,输入/输出 | |
标准/规程 | DIN EN 50178: 1998-04 |
空气和爬电距离,输出/输出 | |
标准/规程 | DIN EN 50178: 1998-04 |
安装类型 | DIN导轨安装 |
安装位置 | 任意 |
订货号 | 2301671 |
包装单位 | 5 pc |
最小订货量 | 5 pc |
销售关键代码 | DK61Y1 |
产品关键代码 | DK61Y1 |
GTIN | 4017918960759 |
单件重量(含包装) | 72.39 g |
单件重量(不含包装) | 64.898 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
SCIP | a3ea7490-9c56-47b8-a952-933890ef982d |
EF3.0 气候变化 | |
CO2e 千克 | 0.347千克二氧化碳当量 |