DEK-REL-G24/21 - 继电器模块
2964500

继电器模块,带固态微型功率型继电器,触点(AgCdO): 中型到大型负载,1PDT,输入电压24V DC,可安装在NS 35/7.5上,模块厚度6.2mm

产品详情









优势

受益于插入式桥接件EB-DIK,接线成本很低
仅6.2 mm宽
继电器触点不含镉
由于是转换触点,可接常开,也可接常闭,有助于降低容量
开关容量高达250 V AC / 6 A
安全隔离符合DIN EN 50178标准(VDE 0160)
IP 67防护等级的继电器外壳
LED用于指示切换状态
输入和输出4 kV电气隔离