DEK-REL- 5/O/1 - 继电器模块
2941170

继电器模块,带固态微型继电器,触点(AgNi+Au): 小型到中型负载,1个常开触点,输入电压5 V AC/DC,可安装在NS 35/7.5上,模块厚度6.2mm,旋转

产品详情








优势

由于无需N端子而降低了成本
最多可节省73 %的空间
且接线减到最少
内置有输入保护电路
镀硬质金的双层触点,可通用于持续电流为1 mA到5 A的场合
输入和输出之间的2 kVrms电气隔离