DEK-REL- 5/I/1
-
继电器模块
2941183
继电器模块,带固态微型继电器,触点(AgNi+Au): 小型到中型负载,1个常开触点,输入电压5 V AC/DC,可安装在NS 35/7.5上,模块厚度6.2mm
产品详情
| 应用说明 | 在DEK端子中使用EB 80-DIK...桥接件:从环境空气中吸收的湿气以及大量DEK端子与EB 80-DIK...桥接件之间的公差不当可能会导致DEK外壳(轻微)膨胀。因此,在使用EB 80-DIK...桥接件时,建议在大约10个到12个DEK端子后断开连接,然后在其位置上插入一条桥接到下一个DEK端子的导线接线。 |
| 产品类型 | 继电器模块 |
| 产品系列 | DEK |
| 应用 | 输出功能 |
| 操作模式 | 100%工作因数 |
| 机械寿命 | 约 2x 107次 |
| 绝缘特性 | |
| 绝缘 | 基础隔离 |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 数据管理状态 | |
| 最近一次数据维护日期 | 01.04.2026 |
| 额定条件下的最大功耗 | 0.12 W |
| 测试电压 (线圈/触点) | 2 kV AC (50 Hz,1分钟,线圈/触点) |
| 线圈侧 | |
| 额定输入电压 UN | 5 V AC/DC |
| 输入电压范围 | 4.5 V AC/DC ... 5.5 V AC/DC (20 °C) |
| 驱动和功能 | 单稳态 |
| 驱动(极性) | 极化 |
| UN下的典型输入电流 | 23 mA |
| 典型响应时间 | 8 ms |
| 典型释放时间 | 15 ms |
| 保护电路 | 桥式整流器; 桥式整流器 |
| 工作电压显示 | 黄色LED |
| 切换 | |
| 触点类型 | 1个N/O 触点 |
| 开关触点类型 | 双触点 |
| 触点材料 | AgNi,镀硬质金 |
| 最大切换电压 | 250 V AC |
| 125 V DC | |
| 最小切换电压 | 0.1 V |
| 极限持续电流 | 3 A (24V DC时,5A,最高35°C) |
| 最大冲击电流 | 5 A |
| 最小切换电流 | 1 mA |
| 最大额定功率值(电阻负载) | 72 W (24 V DC) |
| 60 W (可用于48 V DC) | |
| 50 W (可用于60 V DC) | |
| 50 W (可用于110 V DC) | |
| 750 VA (可用于250 V AC) | |
| 120 W (24V DC时——最高35°) | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 14 |
| 紧固扭矩 | 0.4 Nm ... 0.5 Nm |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 6.2 mm |
| 高度 | 80 mm |
| 深度 | 56 mm |
| 颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 50 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
| 标准/规程 | IEC 60947-5-1 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 无间距排列 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 2941183 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 10 pc |
| 销售关键代码 | DK61A2 |
| 产品关键代码 | DK61A2 |
| GTIN | 4017918080334 |
| 单件重量(含包装) | 22.46 g |
| 单件重量(不含包装) | 22.46 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 952e258d-b85c-41dc-84cf-4f7baad059ea |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
-
EB 80- DIK BU - 插拔式桥接件 2715940
-
EB 10- DIK BU - 插拔式桥接件 2716680
-
EB 5- DIK BU - 插拔式桥接件 2716677
-
EB 10- DIK RD - 插拔式桥接件 2716774
-
EB 5- DIK RD - 插拔式桥接件 2716761
-
EB 4- DIK RD - 插拔式桥接件 2716758
-
EB 3- DIK RD - 插拔式桥接件 2716745
-
D-DEK 1,5 GN - 隔板 2716949
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - 快速标记条 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1051016
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - 快速标记条 5060935
-
DIKD 1,5 - 启动器/执行器接线端子 2715979
优势
由于无需N端子而降低了成本
最多可节省73 %的空间
且接线减到最少
镀硬质金的双层触点,可通用于持续电流为1 mA到5 A的场合
输入和输出之间的2 kVrms电气隔离
内置有输入保护电路