最近搜索记录
登录
0
比较中没有产品
产品
产品一览
新品
设备连接技术产品导航
技术
定制化解决方案
Konfiguratoren
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
SIM-AMS 2 - 继电器底座
SIM-AMS 2
-
继电器底座
2271028
底座,用于安装标准I/O模块,针位可选,可用标记针BN或BNB进行标识
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
继电器型号
触点数目,类型
2
电气特性
额定电压 U
N
250 V AC
额定电流I
N
5 A
连接数据
连接方式
焊针
尺寸
尺寸图
引脚尺寸
1,1 x 0,5 mm
孔径
1.4 mm
材料规格
颜色
绿色 (RAL 6021)
绝缘材料
PA
标准和规范
标准
标准/规程
DIN VDE 0110b,Gr,C级,250V DC
商业数据
订货号
2271028
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
DK61G5
产品关键代码
DK61G5
GTIN
4017918103491
单件重量(含包装)
10.25 g
单件重量(不含包装)
9.87 g
原产地
PL
分类
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122335
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
BN WH
-
用于端子的标记条
1401404
BNB WH:ZAHLEN
-
插入式标记条
0810892
BNB WH:SYMBOLE
-
插入式标记条
0810915
BN-TRK
-
用于端子的标记条
2701404
BNB-TRK:ZAHLEN
-
快速标记条
0810931
B-STIFT
-
标记笔
1051993
X-PEN 0,35
-
标记笔
0811228
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助