EMG 45-RELS/K2 - 继电器底座
EMG 45-RELS/K2
-
继电器底座
2950666
继电器模块,带继电器底座,可接插2号KAMMRELAIS®继电器插头,触点: B110,4PDT
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
继电器型号
绝缘特性
过电压类别
III
污染等级
2
输入数据
额定输入电压 U
N
230 V AC
230 V AC
连接数据
输入侧
连接方式
螺钉连接
剥线长度
8 mm
螺纹
M3
刚性导线横截面
0.2 mm² ... 4 mm²
柔性导线横截面
0.2 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
24 ... 12
输出侧
连接方式
螺钉连接
剥线长度
8 mm
螺纹
M3
刚性导线横截面
0.2 mm² ... 4 mm²
柔性导线横截面
0.2 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
24 ... 12
尺寸
宽度
45 mm
高度
75 mm
深度
82.5 mm
材料规格
颜色
绿色 (RAL 6021)
绝缘材料
PC-F
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-20 °C ... 50 °C
环境温度(存放/运输)
-20 °C ... 70 °C
标准和规范
标准/规程
IEC 60664
IEC 60664A
DIN VDE 0110
DIN VDE 0109-11,草案
DIN EN 50178/VDE 0160(相关部分)
安装
安装类型
DIN导轨安装
组装说明
无间距排列
安装位置
任意
商业数据
订货号
2950666
包装单位
5 pc
最小订货量
5 pc
销售关键代码
DK6131
产品关键代码
DK6131
GTIN
4017918084080
单件重量(含包装)
103.09 g
单件重量(不含包装)
103.09 g
原产地
DE
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
EMG-GKS 12
-
标记材料
2947035
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助