QUINT-DIODE/48DC/40
-
冗余模块,带保护涂层
2866585
QUINT-DIODE/48DC/40 冗余模块
产品详情
| 直流电运行 | |
| 输入电压 | 48 V DC (UN) |
| < 60 V DC (U最大 ) | |
| 输入电压范围 | 10 V DC ... 60 V DC |
| DC输入电压范围 | 10 V DC ... 60 V DC |
| 电源电压的电压类型 | DC |
| 防止极性逆转 | 是,< 120 V |
| 额定输入电流(IN) | 2x 20 A |
| 1x 40 A | |
| 最大电流Imax | 2x 19 A (40°C时为6 mm²) |
| 1x 39 A (40°C时为6 mm²) | |
| 2x 16 A (60°C时为6 mm²) | |
| 1x 32 A (60°C时为6 mm²) | |
| 2x 27 A (40°C时为10 mm²) | |
| 1x 54 A (40°C时为10 mm²) | |
| 2x 21 A (60°C时为10 mm²) | |
| 1x 43 A (60°C时为10 mm²) | |
| 2x 30 A (40 °C时为16 mm²) | |
| 1x 60 A (40 °C时为16 mm²) | |
| 2x 24 A (60°C时为16 mm²) | |
| 1x 48 A (60°C时为16 mm²) | |
| 额定输入电流(IN) | 2x 20 A |
| 1x 40 A | |
| 最大电流Imax | 2x 17 A (40°C时为6 mm²,用于潜在爆炸区域: 等级I,第2部分,A、B、C、D组;T4) |
| 1x 35 A (40°C时为6 mm²,用于潜在爆炸区域: 等级I,第2部分,A、B、C、D组;T4) | |
| 2x 14 A (60°C时为6 mm²,用于潜在爆炸区域: 等级I,第2部分,A、B、C、D组;T4) | |
| 1x 28 A (60°C时为6 mm²,用于潜在爆炸区域: 等级I,第2部分,A、B、C、D组;T4) | |
| 2x 24 A (40°C时为10 mm²,用于潜在爆炸区域: 等级I,第2部分,A、B、C、D组;T4) | |
| 1x 49 A (40°C时为10 mm²,用于潜在爆炸区域: 等级I,第2部分,A、B、C、D组;T4) | |
| 2x 19 A (60°C时为10 mm²,用于潜在爆炸区域: 等级I,第2部分,A、B、C、D组;T4) | |
| 1x 39 A (60°C时为10 mm²,用于潜在爆炸区域: 等级I,第2部分,A、B、C、D组;T4) | |
| 2x 27 A (40°C时为16 mm²,用于潜在爆炸区域: 等级I,第2部分,A、B、C、D组;T4) | |
| 1x 54 A (40°C时为16 mm²,用于潜在爆炸区域: 等级I,第2部分,A、B、C、D组;T4) | |
| 2x 22 A (60°C时为16 mm²,用于潜在爆炸区域: 等级I,第2部分,A、B、C、D组;T4) | |
| 1x 44 A (60°C时为16 mm²,用于潜在爆炸区域: 等级I,第2部分,A、B、C、D组;T4) | |
| 瞬态过电压保护 | Transil二极管 |
| 电压压降,输入/输出 | 大约 0.7 V |
| 效率 | > 97 % |
| 额定输出电压 | 47.3 V DC (输入输出电压下降48 V ... 0.7 V ) |
| 额定输出电流(IN) | 40 A |
| 最大额定负载功率损耗 | 28 W |
| 串连 | 否 |
| 输入 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性导线最小横截面 | 0.5 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 16 mm² |
| 柔性导线最小横截面 | 0.5 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 10 mm² |
| 最小导线横截面AWG | 20 |
| 最大导线横截面AWG | 6 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 螺纹 | M4 |
| 最小紧固扭矩 | 1.2 Nm |
| 最大紧固扭矩 | 1.5 Nm |
| 输出 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性导线最小横截面 | 0.5 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 16 mm² |
| 柔性导线最小横截面 | 0.5 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 10 mm² |
| 最小导线横截面AWG | 20 |
| 最大导线横截面AWG | 6 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 螺纹 | M4 |
| 最小紧固扭矩 | 1.2 Nm |
| 最大紧固扭矩 | 1.5 Nm |
| 绝缘电压输出/PE | 1 kV |
| 绝缘电压输入/PE | 1 kV |
| 产品类型 | 冗余模块 |
| 产品系列 | QUINT DIODE |
| LED | 否 |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 宽度 | 62 mm |
| 高度 | 84 mm |
| 深度 | 102 mm |
| 水平针距 | 3.4 分区 |
| 安装尺寸 | |
| 左侧/右侧安装距离 | 5 mm / 5 mm |
| 顶部/底部安装距离 | 50 mm / 50 mm |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 可并排安装: 水平20 mm,垂直50 mm |
| 安装位置 | 水平和垂直DIN导轨NS 35,EN60715 |
| 外壳材料 | 金属 |
| 外壳类型 | AIMg(盖板),GD-ZnAICu(冷却单元) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C 衰减, -25 ... 60°C) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 允许的最大相对湿度(运行) | ≤ 95 % (25 °C 时,无冷凝) |
| 冲击 | 30g,18 ms,符合IEC 60068-2-27标准 |
| 振动(操作) | 3 Hz ... 15 Hz,振幅±2.5 mm;15 Hz ... 100 Hz,2.3g,符合IEC 60068-2-6 |
| 温度代码 | T4 (70 °C) |
| 一致性符合EN 60079-15标准 | II 3 G Ex nA II T4 X |
| 标准——电源安装中所用的电子设备以及在电源安装中电子设备的组装 | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| 标准——电气安全 | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| UL认证 | UL/C-UL,隶属UL 508 |
| UL/C-UL,隶属UL 60950-1 | |
| UL/C-UL的UL 1604等级I, 第2部分,A、B、C、D组 | |
| 一致性/认证 | |
| ATEX | II 3 G Ex nA II T4 |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 低压指令 | 符合低电压指令2014/35/EC |
| 噪音排放的电磁兼容要求 | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| 抗噪的电磁兼容要求 | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 55011 |
| 订货号 | 2866585 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | CMRP44 |
| 产品关键代码 | CMRP44 |
| GTIN | 4046356494458 |
| 单件重量(含包装) | 679 g |
| 单件重量(不含包装) | 679 g |
| 原产地 | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151504 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |