一套安全冗余系统通常由两个相互退耦的电源并联而成。为进一步提高系统可用性,ESSENTIAL DIODE提供了解决方案:通过二极管退耦。
PS-EE-2G-DIODE/12-48DC/2X20/SC
-
冗余模块
1584246
冗余模块 ESSENTIAL DIODE, DIN导轨安装, 12 V DC ... 48 V DC, 2x 20 A DC
产品详情
| 额定输入电压范围 | 12 V DC ... 48 V DC |
| 输入电压范围 | 10 V DC ... 60 V DC |
| 电源电压的电压类型 | DC |
| 额定输入电流(IN) | 2x 20 A DC (-20 °C ... 45 °C) |
| 1x 40 A DC (-20 °C ... 45 °C) | |
| 防止极性逆转 | 是,< 60 V |
| 电压压降,输入/输出 | 典型值 0.8 V |
| 瞬态过电压保护 | 压敏电阻 |
| 效率 | ≥ 94 % (≥ 12 V DC) |
| ≥ 96 % (≥ 24 V DC) | |
| ≥ 98 % (≥ 48 V DC) | |
| 额定输出电压 | UIn - 0,8 V |
| 额定输出电流(IN) | 40 A |
| 衰减 | 45 °C ... 70 °C (2 % / K) |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 柔性 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 柔性带没有塑料套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 1.5 mm² (推荐) | |
| 柔性带配有塑料套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 1.5 mm² (推荐) | |
| 刚性 (AWG) | 24 ... 10 (Cu) |
| 剥线长度 (starr/flexibel) | 8 mm (刚性/柔性/不带塑料套管的冷压头) |
| 剥线长度 (Aderendhülse) | 11 mm (带塑料套管的冷压头) |
| 紧固扭矩 (EU) | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 螺钉头驱动方式 | 开槽 L |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性 | 0.5 mm² ... 16 mm² |
| 柔性 | 0.5 mm² ... 16 mm² |
| 柔性带没有塑料套管的冷压头 | 0.5 mm² ... 16 mm² |
| 4 mm² (推荐) | |
| 柔性带配有塑料套管的冷压头 | 0.5 mm² ... 16 mm² |
| 4 mm² (推荐) | |
| 刚性 (AWG) | 20 ... 6 (Cu) |
| 剥线长度 (starr/flexibel) | 10 mm (刚性/柔性/不带塑料套管的冷压头) |
| 剥线长度 (Aderendhülse) | 13 mm (带塑料套管的冷压头) |
| 紧固扭矩 (EU) | 1.2 Nm ... 1.5 Nm |
| 螺钉头驱动方式 | 开槽 L |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 刚性 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性带没有塑料套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性带配有塑料套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 0.75 mm² |
| 刚性 (AWG) | 24 ... 16 (Cu) |
| 剥线长度 (starr/flexibel) | 10 mm (刚性/柔性/不带塑料套管的冷压头) |
| 剥线长度 (Aderendhülse) | 99 mm (带塑料套管的冷压头) |
| LED信号 | |
| 信号类型 | DC OK(绿色) |
| 信号阈值 | Input1 OK (LED亮起绿色) |
| Input2 OK (LED亮起绿色) | |
| 信号输出 继电器13/14 | |
| 接线标识 | 3.1,3.2 |
| 开关触点(浮地) | 常开触点 |
| 数字量 | 30 V DC |
| 1 A | |
| 信号选项 | 冗余OK |
| 信号输出 继电器23/24 | |
| 接线标识 | 3.3,3.4 |
| 开关触点(浮地) | 常开触点 |
| 数字量 | 30 V DC |
| 1 A | |
| 信号选项 | 冗余OK |
| 绝缘电压输入/输出 | 500 V AC |
| 绝缘电压输入/输出/外壳 | 500 V AC |
| 产品类型 | 冗余模块 |
| 产品系列 | ESSENTIAL DIODE |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1970508 h (25 °C) |
| > 1241638 h (40 °C) | |
| > 1059225 h (45 °C) | |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 40 mm |
| 高度 | 124 mm |
| 深度 | 126 mm |
| 安装尺寸 | |
| 左侧/右侧安装距离 | 10 mm / 10 mm |
| 顶部/底部安装距离 | 30 mm / 30 mm |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 可并排安装:水平间距10 mm,垂直间距30 mm |
| 安装位置 | 水平DIN导轨NS35,EN60715 |
| 阻燃等级符合UL 94标准(壳体/接线端子) | V0 |
| 外壳材料 | 金属 |
| 外壳材料 | 铝(AlMg3)/钢板,镀锌 |
| 卡脚插销材料 | 钢板,镀锌 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 70 °C (衰减:> 45°C;2.5%/K ) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 最大高度 | ≤ 5000 m (> 2000 m,衰减: 10 %/1000 m) |
| 允许的最大相对湿度(运行) | ≤ 95 % (25 °C 时,无冷凝) |
| 干热 (IEC 60068-2-2) | 70 °C (16 h) |
| 湿热 循环 (IEC 60068-2-30) | 55 °C (95 %,2 x 23 h) |
| 冷 (IEC 60068-2-1) | - 25 °C (16 h) |
| 振动(操作) | < 15 Hz,幅度±2.5 mm (IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz,2.3g,90 min. | |
| 电气安全 | |
| 标准标识 | 电气安全 |
| 标准/规格 | IEC 61010-1 (SELV) |
| 超低防护电压 | |
| 标准标识 | 超低防护电压 |
| 标准/规格 | IEC 61010-1 (SELV) |
| UL | |
| 标识 | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| 标识 | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| CB体系 | |
| 标识 | CB体系(IEC 61010-1、IEC 61010-2-201、IEC 62368-1) |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 低压指令 | 符合低电压指令2014/35/EC |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2:2019 |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 输入 | 1 kV (强度测试2 - 非对称) |
| 输出 | 1 kV (强度测试2 - 非对称) |
| 信号 | 1 kV (强度测试3 - 非对称) |
| 备注 | 标准 A |
| 电涌电压负载(电涌) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 电涌电压负载(电涌) | |
| 输入 | 0.5 kV (强度测试2 - 对称) |
| 1 kV (强度测试2 - 非对称) | |
| 输出 | 0.5 kV (强度测试2 - 对称) |
| 1 kV (强度测试2 - 非对称) | |
| 信号 | 1 kV (强度测试2 - 非对称) |
| 备注 | 标准 A |
| 传导干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 传导干扰 | |
| 输入/输出/信号 | 非对称 |
| 频率范围 | 150 kHz ... 80 MHz |
| 备注 | 标准 A |
| 电压 | 10 V (强度测试 3) |
| 标准 | |
| 标准A | 规定限度内的正常操作行为。 |
| 标准B | 可通过设备自我恢复的操作性能临时性降级。 |
| 订货号 | 1584246 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CMB543 |
| 产品关键代码 | CMB543 |
| GTIN | 4067923078161 |
| 单件重量(含包装) | 479 g |
| 单件重量(不含包装) | 410 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371010 |
| ECLASS-15.0 | 27371010 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000683 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead|7439-92-1 (CAS编号: 不适用) |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 16.11千克二氧化碳当量 |