UEG 20-GR/230/2/SO1 - 整流模块
UEG 20-GR/230/2/SO1
-
整流模块
2757801
整流模块,带压敏电阻保护电路,工作电压230 V AC
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
二极管模块
绝缘特性: 电气间隙和爬电距离
过电压类别
II
污染等级
2
电气特性
电气间隙和爬电距离
额定绝缘电压
250 V
尺寸
宽度
70 mm
高度
20 mm
深度
79.5 mm
材料规格
颜色
绿色 (RAL 6021)
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
-20 °C ... 50 °C
标准和规范
电气间隙和爬电距离
标准/规程
DIN EN 50178: 1998-04
安装
安装类型
DIN导轨安装
安装位置
任意
商业数据
订货号
2757801
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
DK66MY
产品关键代码
DK66MY
GTIN
4017918242367
单件重量(含包装)
58.66 g
单件重量(不含包装)
58.6 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151504
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
7(a)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助