最近搜索记录
登录
0
比较中没有产品
产品
产品一览
新品
设备连接技术产品导航
技术
定制化解决方案
Konfiguratoren
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
EMG 17-GR/230/1 - 整流模块
EMG 17-GR/230/1
-
整流模块
2949428
整流模块,带压敏电阻保护电路,工作电压230 V AC
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
二极管模块
绝缘特性
污染等级
2
电气特性
额定绝缘电压
300 V
连接数据
连接方式
螺钉连接
剥线长度
8 mm
螺纹
M3
刚性导线横截面
0.2 mm² ... 4 mm²
柔性导线横截面
0.2 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
24 ... 12
尺寸
宽度
17.5 mm
高度
75 mm
深度
102 mm
材料规格
颜色
绿色 (RAL 6021)
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-20 °C ... 55 °C
认证
CE
证书
CE合规
注意
和EN 61326
电磁兼容数据
低压指令
符合低电压指令
安装
组装说明
无间距排列
安装位置
任意
商业数据
订货号
2949428
包装单位
10 pc
最小订货量
1 pc
产品关键代码
DK66ZZ
GTIN
4017918083809
单件重量(含包装)
90.4 g
单件重量(不含包装)
87.94 g
原产地
DE
产品环境合规性
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助