PSR-SCP- 24UC/THC4/2X1/1X2
-
安全继电器
2963721
安全继电器,用于双手控制设备,符合ISO 13851 IIIC类至SIL 3或Cat. 4、PL e(根据EN ISO 13849)标准,同步监测 < 0.5 s,2个常开触点,1个常闭触点,安全隔离,宽度:22.5 mm,可插拔的螺钉端子
提供免费下载。
下载
产品详情
适配产品
优势
用于双手控制设备,符合ISO 13851标准IIIC类要求
最高可达Cat. 4/PL e 根据ISO 13849-1,SIL 3 根据 EN IEC 62061,SIL 3 根据 IEC 61508
双通道控制
同步复位监视 < 0.5 s
自动复位
二路常开安全触点输出,一路辅助常闭触点输出