PSR-PC50-1NO-1DO-24DC-SP
-
耦合继电器
2904665
耦合继电器,适用于SIL 3低要求场合,可将数字输出信号耦合至I/O,1个启用电流路径,用于F&G应用场合的模块,测试脉冲滤波器,宽度:17.5 mm,可插拔的直插式接线端子
产品详情
适配产品
优势
符合IEC 61508的SIL 3
由于采用了集成型报警触点,因此认证测试简单,符合IEC 61508由于
允许在2区内安装
将失效保险控制器的数字输出信号连接到I/O设备(阀门等),用于电气隔离和电源适配