PSR-PC50-1NO-1DO-24DC-SC - 耦合继电器
2904664

耦合继电器,用于SIL 3低要求场合,将数字输出信号连接到外围,1个启动电流通路,用于F&G应用场合的模块,测试脉冲滤波器,插入式螺钉连接,宽度17.5 mm

产品详情









适配产品



优势

符合IEC 61508的SIL 3
由于采用了集成型报警触点,因此认证测试简单,符合IEC 61508由于
允许在2区内安装
将失效保险控制器的数字输出信号连接到I/O设备(阀门等),用于电气隔离和电源适配