PSR-PC40-2NO-1DO-24DC-SP
-
耦合继电器
2700589
耦合继电器,可满足各种SIL 3应用要求,可将数字量输出信号连接至I/O,2路常开安全触点输出,1路数字量信号输出,适于安全状态关闭的应用,集成测试脉冲滤波器,可插拔的直插式接线端子
产品详情
适配产品
优势
符合IEC 61508的SIL 3
符合强制导向触点的EN 50205
由于采用了集成型报警触点,因此认证测试简单,符合IEC 61508由于
通过I级、2区应用认证
外壳宽度较小,仅12.5 mm
在一个设备中同时具有手动监控复位和自动复位功能
通过设备内部锁进行自调节
由于采用了控制器测试脉冲滤波,因此其使用寿命长
2 个启用电流路径,1 个数字量信号输出
将失效保险控制器的数字输出信号连接到I/O设备(阀门等),用于电气隔离和电源适配
通过印刷电路板上的保护涂层提供防腐蚀保护