PSR-MS55-1NO-1DO-24DC-SC
-
安全继电器
2904957
用于监视非等效信号发生器的安全继电器,满足SILCL 3,Cat. 4,PL e,双通道,非等效操作,手动,监控起动,1个启动电流通路,Us = 24 V DC,固定式螺钉连接器
提供免费下载。
下载
产品详情
适配产品
优势
最高可达Cat. 4/PL e(根据EN ISO 13849-1标准)、SIL 3(根据EN IEC 62061标准)
外壳宽度较小,仅6.8 mm
双通道非等效控制
1个启用电流通路,1个数字量信号输出
手动监控复位