PSR-MS50-1NO-1DO-24DC-SC
-
安全继电器
2904956
产品详情
应用说明 | |
应用说明 | 只用于工业应用 |
产品类型 | 安全继电器 |
产品系列 | PSRmini |
应用 | 反效信号发生器 |
安全门 | |
电磁开关 | |
控制 | 双通道 |
继电器型号 | 带机械联锁触点的机电式继电器,符合IEC/EN 61810-3标准 |
绝缘特性 | |
过电压等级 | III |
污染等级 | 2 |
次数 | |
典型响应时间 | < 175 ms |
典型启动时间(Us时) | < 250 ms (通过A1控制时) |
典型释放时间 | < 20 ms (通过A1或S12和S13控制时) |
重启时间 | 1 s (启动时间,接通电源电压之后) |
恢复时间 | < 500 ms |
额定条件下的最大功耗 | 3 W (US = 26.4 V,IL² = 36 A²,PTotal max = 1.2 W + 1.8 W) |
额定操作模式 | 100 %符合条件 |
额定绝缘电压 | 250 V AC |
额定过电压/绝缘 | 输入电路与常开安全触点输出之间6 kV增强型隔离耐压 所有电流通路与外壳之间4 kV基础安全隔离 |
电源 | |
品名 | A1/A2 |
额定控制电路电源电压 US | 20.4 V DC ... 26.4 V DC |
额定控制电路电源电压US | 24 V DC -15 % / +10 % |
额定控制电源电流IS | 典型值 42 mA |
US时的功耗 | 典型值 1 W |
冲击电流 | 4.5 A (Δt < 120 µs Us时) |
滤波时间 | 1 ms (在A1处,在电压骤降Us的情况下) |
保护电路 | 电涌保护; 抑制二极管 |
串联保护,防止极性反转 |
数字量: 传感器回路 (S12, S13) | |
输入说明 | 安全相关的传感器输入 |
输入电压范围,"0"信号 | 0 V DC ... 5 V DC (用于安全关断;在S12处) |
输入电压范围,"1"信号 | 20.4 V DC ... 26.4 V DC |
输入电流范围“0”信号 | 0 mA ... 2 mA (用于安全关断;在S12处) |
冲击电流 | < 20 mA (在US 典型值时) |
滤波时间 | 最大 1.5 ms (低测试脉冲的测试脉宽) |
测试脉冲速率 = 5 x 测试脉冲宽度 | |
允许的导线最大总电阻 | 150 Ω |
保护电路 | 抑制二极管 |
电耗量 | < 5 mA (Us/Ix 至S12) |
< 5 mA (Us/Ix 至S13) | |
数字量: 启动电路 (S35) | |
输入说明 | 非安全相关 |
输入数量 | 1 |
输入电压范围,"1"信号 | 20.4 V DC ... 26.4 V DC |
冲击电流 | < 10 mA |
允许的导线最大总电阻 | 150 Ω |
保护电路 | 抑制二极管 |
电耗量 | < 10 mA |
继电器: 启动电流路径 (13/14) | |
输出说明 | 安全相关的常开触点 |
输出数目 | 1 (非延时) |
触点类型 | 1 路启动电流通路 |
触点材料 | AgSnO2 |
开关电压 | 最小 12 V AC/DC |
最大 250 V AC/DC | |
通断容量 | 最小 60 mW |
冲击电流 | 最小 3 mA |
最大 6 A | |
限制连续电流 | 6 A |
总电流值的平方 | 36 A2 (注意降容) |
切换频率 | 最大 0.1 Hz |
机械寿命 | 10x 106开关次数 |
输出熔断器 | 6 A gL/gG |
4 A gL/gG (适用于低需求应用场合) | |
信号: M1 | |
输出说明 | 非安全相关 |
输出数目 | 1 (数字量 , PNP) |
电压 | 22 V DC (Us - 2 V) |
电流 | 最大 100 mA |
最大冲击电流 | 500 mA (Δt = 1 ms Us时) |
保护电路 | 抑制二极管 |
连接技术 | |
可插拔 | 否 |
导线连接 | |
连接方式 | 螺钉连接 |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
导线横截面AWG | 26 ... 12 |
剥线长度 | 12 mm |
螺纹 | M3 |
紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
状态显示 | 2 x LED (绿色) |
工作电压显示 | 1 x LED(绿色) |
宽度 | 6.8 mm |
高度 | 93.1 mm |
深度 | 102.5 mm |
颜色 (外壳) | 黄色 (RAL 1018) |
外壳材料 | PBT |
安全数据 | |
停止类别 | 0 |
安全数据: EN ISO 13849 | |
分类 | 4 |
性能等级(PL) | e (4 A DC13;5 A AC15;8760次开关循环/年) |
安全数据: IEC 61508 - 高要求 | |
安全完整性水平(SIL) | 3 |
安全数据: IEC 61508 - 低要求 | |
安全完整性水平(SIL) | 3 |
安全数据: EN IEC 62061 | |
安全完整性水平(SIL) | 3 |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
安装位置最低保护等级 | IP54 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 60 °C (注意降容) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
最大高度 | ≤ 2000 m (海平面以上) |
最大允许湿度(存放/运输) | 75 % (平均,85%间歇,无冷凝) |
允许的最大相对湿度(运行) | 75 % (平均,85%间歇,无冷凝) |
冲击 | 15g |
振动(操作) | 10 Hz ... 150 Hz,振幅0.15 mm,2g |
CE | |
证书 | CE合规 |
安装类型 | DIN导轨安装 |
组装说明 | 参见衰减曲线 |
安装位置 | 垂直或水平 |
订货号 | 2904956 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | DNA171 |
产品关键代码 | DNA171 |
GTIN | 4046356904063 |
单件重量(含包装) | 86 g |
单件重量(不含包装) | 69 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
SCIP | a233516c-6027-43fb-bf3a-16cc5cb48c5d |
优势
最高可达Cat. 4/PL e(根据EN ISO 13849-1标准)、SIL 3(根据EN IEC 62061标准)
外壳宽度较小,仅6.8 mm
双通道非等效控制
1个启用电流通路,1个数字量信号输出
自动复位