PSR-MS21-1NO-1DO-24DC-SC
-
安全继电器
2702192
用于故障安全控制器的安全继电器,安全等级达到SIL 3,Cat. 4,PL e,单通道操作,自动启动,1个常开安全触点输出,US = 24 V DC符合IEC 61131-6,固定式螺钉接线端子
提供免费下载。
下载
产品详情
适配产品
优势
最高可达Cat. 4/PL e(根据EN ISO 13849-1标准)、SIL 3(根据EN IEC 62061标准)
外壳宽度较小,仅6.8 mm
单通道控制
1个启用电流通路,1个数字量信号输出
将失效保险控制器的数字输出信号连接到I/O设备(阀门等),用于电气隔离和电源适配
自动复位