PSR-MC72-2NO-1DO-24DC-SP
-
安全继电器
2702097
安全继电器,用于急停、安全门、光栅,安全等级可达SIL 3、Cat. 4、PL e,单通道或双通道运行,交叉电路检测,可重新触发,回落/接通延迟0.2 s ... 60 s,2 个启用电流路径,US = 24 V DC,可插拔的直插式接线端子
提供免费下载。
下载
产品详情
适配产品
优势
最高可达Cat. 4/PL e(根据EN ISO 13849-1标准)、SIL 3(根据EN IEC 62061标准)
外壳宽度较小,仅12.5 mm
单通道/双通道控制
2 个启用电流路径,1 个数字量信号输出
在一个设备中同时具有手动监控复位和自动复位功能