信号灯
PSD-S AS END COVER - 端板
PSD-S AS END COVER
-
端板
2700148
黑色端板(备件)
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
端板
产品系列
PSD-S
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-30 °C ... 50 °C
安装
安装类型
螺钉安装
安装位置
任意
材料规格
颜色
黑色
颜色
黑色 (RAL 9005)
材料
聚碳酸酯PC
尺寸
尺寸图
高度
16 mm
直径
70 mm
说明
应用说明
应用说明
只用于工业应用
商业数据
订货号
2700148
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DRL11Z
产品关键代码
DRL11Z
GTIN
4046356491396
单件重量(含包装)
17 g
单件重量(不含包装)
16 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27242292
ECLASS-15.0
27242292
ETIM
ETIM 10.0
EC002584
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
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
0.5千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助