Resygate 1000协议转换器最多可以处理500个PV(过程变量)。它可以将串口和/或基于TCP的远程控制协议转换为标准IEC 60870-5-104和IEC 60870-5-101 Balanced协议。Resygate可以用作具备可上网过程接口的通用型协议转换器。此外,它还可以用作控制系统之间网络隔离连接的协议转换器或子站。
RESYGATE 1000
-
传输协议转换器
2400128
可处理多达500个PV(过程变量)的协议转换器,用于将串行通信转换为基于以太网的通信,从而改进或组合网络。
产品详情
适配产品
优势
协议转换器可以处理500个 过程变量
3个 串行接口
通过GSM或UMTS连接站点
最多可连接18个 串行终端设备(取决于协议)
转换IEC 60870-5-104、IEC 60870-5-101、Modbus/RTU、Modbus/TCP协议至IEC 60870-5-104或IEC 60870-5-101协议
通过四重软件冗余(一个转换器,四个不同的控制器),实现故障安全
通过形成子网络,高效使用IP地址范围
采用带自动合理性检查的预装软件轻松配置本地站点