设备服务器和网关
GW PL FF/HART - 传输协议转换器
GW PL FF/HART
-
传输协议转换器
2316360
HART协议转Foundation Fieldbus协议的转换器
提供免费下载。
下载
产品详情
展开全部
折叠全部
产品描述
协议转换器可连接四个HART(4-20 mA)设备到Foundation Fieldbus网络
技术数据
说明
应用说明
应用说明
只用于工业应用
使用限制
EMC说明
EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明
产品属性
产品类型
Interface接口转换器
绝缘特性
过电压类别
II
污染等级
2
电气特性
电源
电源电压范围
18.5 V DC ... 30 V DC
额定供电电压
24 V DC
最大电流耗量
70 mA
连接数据
电源
连接方式
插拔式COMBICON螺钉接线端子
柔性导线横截面
0.20 mm² ... 2.50 mm²
硬导线横截面
0.20 mm² ... 2.50 mm²
可连接导向横截面 AWG
24 ... 12
紧固扭矩
0.5 Nm ... 0.6 Nm
接口
数据: FOUNDATION Fieldbus
数据率
31.25 kbps
连接量
1
连接方式
COMBICON
通道数目
1
紧固扭矩
0.5 Nm ... 0.6 Nm
连接系统
螺钉连接
终端电阻
可切换
柔性导线最大横截面
2.5 mm²
柔性导线最小横截面
0.2 mm²
刚性导线最大横截面
2.5 mm²
刚性导线最小横截面
0.2 mm²
最大导线横截面AWG
12
最小导线横截面AWG
24
支持的协议
HART,FOUNDATION Fieldbus
数据: HART FSK
连接量
3
连接方式
COMBICON
通道数目
4 (有源/无源HART设备)
紧固扭矩
0.5 Nm ... 0.6 Nm
连接系统
螺钉连接
柔性导线最大横截面
2.5 mm²
柔性导线最小横截面
0.2 mm²
刚性导线最大横截面
2.5 mm²
刚性导线最小横截面
0.02 mm²
最大导线横截面AWG
12
最小导线横截面AWG
24
尺寸
尺寸图
宽度
22.5 mm
高度
99 mm
深度
114.5 mm
材料规格
颜色 (外壳)
浅灰 (RAL 7035)
外壳材料
PA V0
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
-40 °C ... 85 °C
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 85 °C
海拔
2000 m
允许湿度(运行)
95 % (无冷凝)
冲击
30g, 18 ms
振动(操作)
10 Hz ... 150 Hz,5g
认证
Ex数据
ATEX
PRESAFE 16ATEX7686X, II 3G, Ex nA IIC T4 Gc
IECEx
IECEx PRE 16.0001X, Ex nA IIC T4 Gc
UL,美国/加拿大
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D
Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4, Ex nA IIC T4 GcX
标准和规范
标准/规程
IEC 60079-15
IEC 60079-0
安装
安装类型
DIN导轨安装
组装说明
安装在标准DIN导轨NS 35上(符合EN 60715)
安装位置
安装在符合EN 60715 标准的水平DIN导轨NS 35上
可用的DIN导轨类型
DIN导轨:35 mm
商业数据
订货号
2316360
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DNC135
产品关键代码
DNC135
GTIN
4055626128320
单件重量(含包装)
271 g
单件重量(不含包装)
270.8 g
原产地
US
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27242208
ECLASS-15.0
27242208
ETIM
ETIM 10.0
EC001423
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151700
认证
IECEx
认证ID: IECEx PRE 16 0001X
cUL Listed
认证ID: E199827
UL认证
认证ID: E199827
ATEX
认证ID: Presafe16ATEX7686X 2
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
附件
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY
-
DIN导轨连接器
2201937
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助