HC-WR/PG29 - 保护软管
HC-WR/PG29
-
保护软管
1666854
保护软管,用于保护性壳体的螺钉连接,包装量:25 m,Pg29
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
保护软管
Pg螺钉连接
Pg29
材料规格
颜色
灰色
标识材料
PA
阻燃等级,符合UL 94
HB
电缆/电线
电缆外径
0.1 mm ... 34.5 mm
弯曲半径,静态
65.00 mm
最小弯曲半径,移动式安装
65 mm
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 110 °C
商业数据
订货号
1666854
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
AF7AZW
产品关键代码
AF7AZW
GTIN
4017918136901
单件重量(含包装)
3,000 g
单件重量(不含包装)
3,000 g
原产地
DE
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助