HC-WR/PG21 - 保护软管
HC-WR/PG21
-
保护软管
1666867
保护软管,用于保护性壳体的螺钉连接,包装量:50 m,Pg21
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
保护软管
Pg螺钉连接
Pg21
材料规格
颜色
灰色
标识材料
PA
阻燃等级,符合UL 94
HB
电缆/电线
电缆外径
0.1 mm ... 28.5 mm
弯曲半径,静态
55.00 mm
最小弯曲半径,移动式安装
55 mm
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 110 °C
商业数据
订货号
1666867
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
AF7AZW
产品关键代码
AF7AZW
GTIN
4017918136512
单件重量(含包装)
4.84 kg
单件重量(不含包装)
4.84 kg
原产地
DE
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助