VS-V1-C-PC-POBK - 保护盖
VS-V1-C-PC-POBK
-
保护盖
1419183
保护盖,IP67,塑料,用于保护RJ45、LC和SC-RJ连接器的插芯
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
保护盖
材料规格
标识材料
塑料
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP67
环境温度(运行)
-40 °C ... 70 °C
商业数据
订货号
1419183
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
ABNMAZ
产品关键代码
ABNMAZ
GTIN
4046356539562
单件重量(含包装)
34.1 g
单件重量(不含包装)
34 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.634千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助