VC-SD-T2 - 保护盖
VC-SD-T2
-
保护盖
1886731
保护盖, 产品范围: VARIOCON, 类型: VC2, 颜色: 灰色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
安全注意事项
安全注意事项
警告:在负载的情况下,不得插入连接器或断开连接器的连接。忽视警告或不当使用会导致人身伤害和/或财产损失。
• 警告:仅将功能正常的产品投入运行。必须定期检查产品是否损坏。损坏的产品必须立即退出运行。更换已损坏的产品。本产品无法修理。
• 警告:仅允许合格的电气专业人员安装和操作产品。他们必须注意以下安全注意事项。合格人员必须熟悉电气工程基础知识。他们必须能够识别和预防危险。包装上的相关符号表示只允许熟悉电气工程的人员安装和操作产品。
• 产品适用于工厂、控制器和电气设备工程中的应用。
• 在室外应用中操作连接器时,必须对其进行单独的保护,使其免受环境影响。
• 不允许擅自修改或以不正确的方式打开组装好的产品。
• 仅使用所列标准的技术数据中规定的匹配连接器(例如phoenixcontact.com/products在线产品附件中列出的连接器)。
• 将产品与第三方制造商的产品直接连接使用时,用户应承担责任。
• 工作电压 > 50 V AC的情况下,导电连接器壳体必须接地
• 确保已正确连接保护接地或功能性接地。
• VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2和DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3适用于电缆和/或连接器中组合多个回路的情况
• 遵守相应的技术数据。您可以从以下来源获得相关信息:
o 产品上
o 包装标签上
o 随附提供的文档中
o 网页phoenixcontact.com/products中的产品下
• 仅使用菲尼克斯电气建议的工具
• 该产品必须遵守phoenixcontact.com/products下载页面上的在线安装说明/Design In文档。
• 使用保护盖来保护未使用的连接器。可在网页phoenixcontact.com/products下的产品附件部分中找到合适的附件
• 仅在完全插入连接器后才能操作此连接器。
• 确保在铺设电缆时,连接器上的拉力负荷不超过标准中规定的上限。
• 注意电缆的最小弯曲半径。铺设电缆时不得使其扭曲。
• 正常运行时,连接器会生热。取决于环境条件,连接器的表面可能会持续生热。在此情况下,用户有责任发出警告(例如DIN EN ISO 13732-1:2008-12)。
产品属性
产品类型
保护盖
产品系列
VARIOCON
类型
VC2
固定螺钉
M4
密封
无
尺寸
尺寸图
宽度
33 mm
高度
74 mm
长度
24 mm
材料规格
颜色
灰色
外壳颜色
灰色
标识材料 外壳
PA 6
阻燃等级,符合UL 94
V0
保护盖板材料
PA
机械特性
机械参数
锁紧类型
螺母
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP65
IP50
环境温度(运行)
-40 °C ... 80 °C
安装
安装类型
螺钉锁紧装置
组装说明
紧固扭矩 1.6 Nm
固定螺钉
M4
六角螺钉
M4
商业数据
订货号
1886731
包装单位
5 pc
最小订货量
5 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
ABLAZB
产品关键代码
ABLAZB
GTIN
4017918908423
单件重量(含包装)
18.96 g
单件重量(不含包装)
13.963 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ETIM
ETIM 9.0
EC002314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.139千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
优势
组装简便
未接插时可以保护插芯
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助