HC-D15-BCSFS-PRBK - 保护盖
HC-D15-BCSFS-PRBK
-
保护盖
1414641
保护盖 D15, 适用单锁扣, 保护盖板材料: PA, 高度: 20.5 mm, 开槽连接块: 是
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
保护盖
外壳类型
保护盖
类型
D15
密封
是
尺寸
尺寸图
宽度
32.5 mm
高度
20.5 mm
长度
63 mm
材料规格
标识材料 保护盖
PA
阻燃等级,符合UL 94
V2
密封材料
NBR
保护盖板材料
PA
机械特性
机械参数
锁紧类型
针脚
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP66
环境温度(运行)
-20 °C ... 100 °C
安装
组装说明
双孔,用于安装电缆或螺钉
塑料保护盖用于暂时的保护
商业数据
订货号
1414641
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
AF7AZC
产品关键代码
AF7AZC
GTIN
4055626030937
单件重量(含包装)
16.4 g
单件重量(不含包装)
16.4 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助