HC-COM-K-SD-FLU-ST/FS - 保护盖
HC-COM-K-SD-FLU-ST/FS
-
保护盖
1408407
HC-COM-K...外壳的保护盖,用于针式插芯
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
保护盖
外壳类型
保护盖
类型
COM
尺寸
尺寸图
宽度
29 mm
高度
23.5 mm
长度
48.5 mm
材料规格
标识材料 保护盖
PC
阻燃等级,符合UL 94
V0
保护盖板材料
PC
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP54
环境温度(运行)
-40 °C ... 100 °C
商业数据
订货号
1408407
包装单位
2 pc
最小订货量
2 pc
销售关键代码
AF7AZC
产品关键代码
AF7AZC
GTIN
4046356618144
单件重量(含包装)
11.1 g
单件重量(不含包装)
11.1 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助