HC-B 24-SD-FL/FS - 保护盖
HC-B 24-SD-FL/FS
-
保护盖
1660148
保护盖 B24, 适用单锁扣, 保护盖板材料: PA, 高度: 18.5 mm, 开槽连接块: 无, 带绳链
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
保护盖
外壳类型
保护盖
类型
B24
配有固定绳
是
密封
无
尺寸
尺寸图
宽度
46 mm
高度
18.5 mm
长度
124 mm
直径 Retaining cord eyelet
30 mm
材料规格
标识材料 保护盖
PA
阻燃等级,符合UL 94
HB
保护盖板材料
PA
机械特性
机械参数
锁紧类型
针脚
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP66
环境温度(运行)
-20 °C ... 100 °C
安装
组装说明
塑料保护盖用于暂时的保护
商业数据
订货号
1660148
包装单位
10 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
AF7AZC
产品关键代码
AF7AZC
GTIN
4017918021887
单件重量(含包装)
39.62 g
单件重量(不含包装)
39.62 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助