EV-T2SC-EM-WL - 保护盖
1324633

CHARX connect basic,2类,保护盖,Gen 1,附件,正方形,板前安装,外壳: 黑色,带自锁机构,安装在充电桩充电插座上,无标识,IEC 62196-2

产品详情








适配产品



优势

基于IATF 16949汽车标准和ISO 9001标准进行开发和生产
可定制品牌徽标,支持个性化品牌设计
可靠保护插座免受天气影响和蓄意破坏
正面螺钉连接,组装非常轻松
使用预注密封圈,减少组装工作量
无需使用单独的面板安装支架