交流充电枪
CHARX CON DUST CAP - 保护盖
CHARX CON DUST CAP
-
保护盖
1793906
CHARX connect,2类,保护盖,附件,用于AC充电电缆,IEC 62196-2
产品详情
展开全部
折叠全部
产品描述
车辆充电连接器的保护盖
技术数据
产品属性
产品类型
保护盖
产品系列
CHARX connect
型号
附件
充电标准
2类
充电模式
模式3
材料规格
颜色 (保护盖)
黑色 (9005)
标识材料 (保护盖)
塑料
标准和规范
标准
标准/规程
IEC 62196-2
商业数据
订货号
1793906
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
XWBDYY
产品关键代码
XWBDYY
GTIN
4067923415348
单件重量(含包装)
100 g
单件重量(不含包装)
100 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27144792
ECLASS-15.0
27144792
ETIM
ETIM 10.0
EC002884
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助