ST-Z0007 - 保护盖
ST-Z0007
-
保护盖
1607777
塑料保护盖,用于具有M17滚花螺母和M17 SPEEDCON滚花螺母的连接器
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
保护盖
系列
ST
材料规格
外壳材料
塑料
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP40
商业数据
订货号
1607777
包装单位
25 pc
最小订货量
25 pc
销售关键代码
ABRGAD
产品关键代码
ABRGAD
GTIN
4046356274685
单件重量(含包装)
1.84 g
单件重量(不含包装)
1.84 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ETIM
ETIM 9.0
EC002314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助