SM-Z0031 - 保护盖
SM-Z0031
-
保护盖
1624199
塑料保护盖,用于具有M40 SPEEDCON滚花螺母的连接器
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
保护盖
材料规格
外壳材料
塑料
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP40
商业数据
订货号
1624199
包装单位
25 pc
最小订货量
25 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
ABRGAF
产品关键代码
ABRGAF
GTIN
4055626284507
单件重量(含包装)
6.624 g
单件重量(不含包装)
6.6 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助