HBUS-B-L BK - 保护盖
HBUS-B-L BK
-
保护盖
2896843
用于DIN导轨总线连接器的保护盖, 左侧, 宽度: 7.4 mm, 高度: 23.3 mm, 颜色: 黑色 (类似 RAL 9005)
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
空位插头
外壳类型
用于DIN导轨总线连接器的保护盖
壳体系列
BC
带通风口
否
尺寸
宽度
7.4 mm
高度
23.3 mm
材料规格
颜色 (外壳)
黑色 (RAL 9005)
标识材料 外壳
PA
阻燃等级,符合UL 94
V0
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 105 °C
相对湿度(存放/运输)
80 %
商业数据
订货号
2896843
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
ACHBBZ
产品关键代码
ACHBBZ
GTIN
4046356515887
单件重量(含包装)
0.824 g
单件重量(不含包装)
0.824 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500