实用信息
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
FBSC 8 - 保护盖
FBSC 8
-
保护盖
1798933
盖板帽,使用定长剪切的FBS ...-8桥接件时可提供可靠的防触电保护,颜色:红色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
保护盖
材料规格
颜色
红色 (RAL 3001)
标识材料
PA
阻燃等级,符合UL 94
V0
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 85 °C
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 55 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
商业数据
订货号
1798933
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
BE1ZWX
产品关键代码
BE1ZWX
GTIN
4067923422858
单件重量(含包装)
0.267 g
单件重量(不含包装)
0.257 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27250392
ETIM
ETIM 10.0
EC004592
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400