PC WORX PRO MSFC UPD - 编程软件
2985482

基于PC的自动化解决方案软件包,PC WORX PRO MSFC更新,PC WORX PRO-MSFC LIC版本升级(如从3.xx到5.xx)

提供免费下载。 下载

产品详情







适配产品


优势

PROFINET、PROFIBUS、INTERBUS和Modbus TCP的集成配置和寻址功能使设备操作变得简单
集成模拟环境
至EPLAN、WinMOD、PLCopen XML的开放性接口
在控制器运行期间也能进行程序修改
持续支持拖放功能
标准库全面完整,能迅速起动和编程
根据IEC 61131要求进行编程,可实现全球统一操作
适用于所有菲尼克斯电气控制器的编程环境
内置现场总线和网络组态
通过相应功能模块实现应用程序特定的扩展
内置诊断和监控