PC WORX PRO-MSFC LIC
   - 
  编程软件
    
      2985495
      
      
    
  
      基于PC的自动化解决方案软件包,即PC WORX PRO-MSFC许可证,包含全部5种IEC语言和MSFC编译器,最多有64 Kbytes输入和64 Kbytes输出,特定版本的许可密匙
      提供免费下载。
      下载
    
  产品详情
适配产品
优势
持续支持拖放功能
        PROFINET、PROFIBUS、INTERBUS和Modbus TCP的集成配置和寻址功能使设备操作变得简单
        在控制器运行期间也能进行程序修改
        至EPLAN、WinMOD、PLCopen XML的开放性接口
        集成模拟环境
        内置现场总线和网络组态
        通过相应功能模块实现应用程序特定的扩展
        内置诊断和监控
        标准库全面完整,能迅速起动和编程
        根据IEC 61131要求进行编程,可实现全球统一操作
        适用于所有菲尼克斯电气控制器的编程环境