PC WORX BASIC UPD
-
编程软件
2985262
基于PC的自动化解决方案的软件升级,PC WORX BASIC LIC升级版本(如从5.xx到6.xx或从3.xx到6.xx)。如需从3.xx版升级到5.xx版,请联系您的销售代表。版本专有授权密匙
提供免费下载。
下载
产品详情
适配产品
优势
适用于所有菲尼克斯电气控制器的编程环境
根据IEC 61131要求进行编程,可实现全球统一操作
标准库全面完整,能迅速起动和编程
内置现场总线和网络组态
通过相应功能模块实现应用程序特定的扩展
内置诊断和监控
持续支持拖放功能
PROFINET、PROFIBUS、INTERBUS和Modbus TCP的集成配置和寻址功能使设备操作变得简单
在控制器运行期间也能进行程序修改
至EPLAN、WinMOD、PLCopen XML的开放性接口
集成模拟环境