PC WORX BASIC-PRO LIC - 编程软件
2985259

基于PC的自动化解决方案软件包,即PC WORX PRO授权,包含全部5种IEC语言,带MSFC编译器,最多128 kB输入和输出,版本专有许可密匙 当前的基本授权升级为完全授权

提供免费下载。 下载

产品详情








适配产品



优势

适用于所有菲尼克斯电气控制器的编程环境
根据IEC 61131要求进行编程,可实现全球统一操作
标准库全面完整,能迅速起动和编程
内置现场总线和网络组态
通过相应功能模块实现应用程序特定的扩展
内置诊断和监控
持续支持拖放功能
PROFINET、PROFIBUS、INTERBUS和Modbus TCP的集成配置和寻址功能使设备操作变得简单
在控制器运行期间也能进行程序修改
至EPLAN、WinMOD、PLCopen XML的开放性接口
集成模拟环境