IBS PCWORX E - 编程软件
IBS PCWORX E
-
编程软件
2729415
IBS PC WORX,不带许可证的软件包,仅有40个I/O点数,英语。 PC WORX 2.x软件通过许可证文件进行授权。 可下载。
提供免费下载。
下载
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
编程
供货范围
软件包: 1x 软件CD,1x快速启动指南 —— PC WORX 授权: 1 x 授权软盘,1 x 紧急恢复盘,1 x 注册,——用户手册
系统属性
控制系统
(目标系统)现场控制器,远程现场控制器
软件预期用途
编程
功能
基本功能
规划自动化系统
INTERBUS设备参数化
INTERBUS的操作和显示
符合IEC 61131-3的编程和自动化系统
根据IEC 61131的通讯
IEC 61131包括以下编程语言: ——指令表(IL),——功能块图 (FBD),——梯形图 (LD),——结构文本 (ST),——符号流程图 (SFC)
IEC 61131的附件: MSFC (仅限IBS PCWORX PRO-MSFC LIC 2729512许可证)
支持的编程语言
编程符合IEC 61131-3标准
组态
INTERBUS
诊断
INTERBUS
控制系统
(目标系统)现场控制器,远程现场控制器
关联硬件
Phoenix Contact控件
支持设备
现场控制器和远程现场控制器
系统要求
操作装置
键盘,鼠标
操作系统
Windows NT 4.0,Windows 2000
处理器
最低Pentium 100 MHz(推荐使用Pentium II 266 MHZ或更高)
硬盘存储器
124.99780654907 Mbyte
接口
1 x并口,1 x串口
支持的语言
英语
光驱动
CD-ROM
磁盘
是
屏幕分辨率
640 x 480
商业数据
订货号
2729415
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
11
产品关键代码
DRDBAC
GTIN
4017918169350
单件重量(含包装)
469.6 g
单件重量(不含包装)
469.6 g
原产地
DE
产品环境合规性
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
IBS PCWORX BASIC LIC
-
许可
2729114
IBS PCWORX PRO LIC
-
许可
2729101
IBS PCWORX PRO-MSFC LIC
-
许可
2729512
IBS PCWORX CLC
-
软件
2730132
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助