CLOUD SDK4J - 编程软件
CLOUD SDK4J
-
编程软件
2404475
使用JAVA软件开发套件可以自由通过编程设置个性化的云服务。
提供免费下载。
下载
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
编程
系统属性
物联网功能: PROFICLOUD
支持云计算
是
物联网平台
PROFICLOUD
软件预期用途
编程
系统要求
操作系统
Linux
开发环境系统要求
操作系统
Linux
运行时环境系统要求
操作系统
Linux
商业数据
订货号
2404475
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DREDHD
产品关键代码
DREDHD
GTIN
4055626377780
单件重量(含包装)
24.6 g
单件重量(不含包装)
24.6 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43233603
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
优势
扩展PROFINET网络实现个性化云服务
使用SDK进行Java编程
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助