UM-BASIC 72 PROFIL L235CM KMGY - 外形
1831237

挤压型材外壳, 带侧面元件的锁扣、带支脚元件的锁扣, 基础型材, 型材宽度(内部): 72 mm, 长度: 2350 mm, 深度: 19.8 mm

产品详情








适配产品


优势

各种不同的底座型材,每个配有三个PCB层
各种几何外形的模块盖板可任意定位安装
兼容菲尼克斯电气的多种标准连接技术
设备安装简单,无需工具,即可通过卡接在侧面固定
保护盖的安装位置可变,灵活性很高