UM-BASIC 108-PROFIL L295 KMGY
-
外形
1091499
挤压型材外壳, 带侧面元件的锁扣、带支脚元件的锁扣, 基础型材, 型材宽度(内部): 108 mm, 长度: 2950 mm, 深度: 19.8 mm
产品详情
适配产品
优势
各种不同的底座型材,每个配有三个PCB层
各种几何外形的模块盖板可任意定位安装
兼容菲尼克斯电气的多种标准连接技术
设备安装简单,无需工具,即可通过卡接在侧面固定
保护盖的安装位置可变,灵活性很高