TMN-CONTROL BOARD LMC3 ASM - 打印系统附件
TMN-CONTROL BOARD LMC3 ASM
-
打印系统附件
1524377
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
打印系统附件
商业数据
订货号
1524377
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BGS12Y
产品关键代码
BGS12Y
GTIN
4063151991531
单件重量(含包装)
726 g
单件重量(不含包装)
566 g
原产地
交货时随附原产国信息。
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
7(c)-I, 7(c)-II
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-10
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助