ZEC 1,5/ 5-ST-5,0 C2 R1,5 - 插拔式连接器
1883077

PCB直连插头, 额定横截面: 1.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 10 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 5, 行数: 1, 位数: 5, 连接量: 5, 产品系列: ZEC 1,5/..-ST, 针距: 5 mm, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 安装: 直插式, 导线/PCB连接方向: 0 °, 插拔系统: ZEC, 互锁: 卡接锁紧, 安装方式: 锁紧法兰, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品



优势

接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
经济型直插式连接只需要一个部件
可通过固定螺丝刀打开夹线位,从而方便地连接导线
插拔方向平行于PCB