BCVP-508WF-11 GN - 插拔式连接器
5451705

产品线 COMBICON Connectors M
横截面 2.5 mm2
针距 5.08 mm
接线方式 带压片的螺钉连接
螺钉头规格 十字沉头螺丝,适用Torx一字型螺丝刀
包装类型 纸箱包装

PCB插拔式连接器, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 淡绿色, 额定电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 行数: 1, 位数: 11, 产品系列: BCVP-WF, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: H1L 十字沉头螺丝,适用Torx一字型螺丝刀, 导线/PCB连接方向: -90 °, 锁扣: - 锁扣, 插拔系统: BASICLINE 2,5, 互锁: 螺钉锁紧, 安装方式: 螺钉法兰, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品




优势

通用型连接方式,可在全球范围内使用
最大接触力,升温较低
允许连接两条绞线
螺栓法兰保证高度的机械稳定性