cULus认证
认证ID: E60425-20071007| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 12 A | 30 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 30 - 12 | ||
VDE报告 带生产监控
认证ID: 40040694| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 320 V | 12 A | 0.2 - 2.5 | ||
PCB插拔式连接器, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 淡绿色, 额定电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 行数: 1, 位数: 9, 产品系列: BCVP-WF, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: H1L 十字沉头螺丝,适用Torx一字型螺丝刀, 导线/PCB连接方向: -90 °, 锁扣: - 锁扣, 插拔系统: BASICLINE 2,5, 互锁: 螺钉锁紧, 安装方式: 螺钉法兰, 包装类型: 纸箱包装
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 12 A | 30 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 30 - 12 | ||
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 320 V | 12 A | 0.2 - 2.5 | ||